??
Selezione modello CAD
K1492.10X30
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1492 - Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
Lista materiale
K1492.10X30
BESTKIPP
N. d'ordine
K1492.10X30
FORM
Forma
A
B
0 mm
D
Filettatura
M10 mm
D1
Diametro
22.0 mm
K
Altezza testa
14.0 mm
SW
Apertura chiave
16 mm
R
Raggio
0.75 mm
L
Lunghezza
30 mm
GEW
Poids
0.0435 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245491100
ANZM
Coppia di avvitamento
Info
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions